Электрошкафчики KX Нержавеющая сталь

Статья №.: KX 1587000

Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.

Статья №.:
KX 1587000
Описание продукта
Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
Материал
Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Размер
Ширина: 200 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
175 мм x 285 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Толщина материала двери
1,25 мм
Замок
Количество замков: 1
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,8 kg
Gross weight
4,05 kg
Код ТНВЭД
84879059
EAN
4028177919136
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KX электрошкафчик, ШВГ: 200x300x155 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, с поворотным замком
Допуски
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Product presentations
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация