- Статья №.:
- KX 1563000
- Описание продукта
- System Perfection. Новый компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 80 мм
- Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Замок
- Количество замков: 4
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,322 kg
- Gross weight
- 2,328 kg
- Код ТНВЭД
- 84879059
- EAN
- 4028177919198
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
KX клеммная коробка, ШВГ: 300x200x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, с быстродействующим запорами