Компактный корпус KX, сигнальный шкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.
- Статья №.:
- KX 1585000
- Описание продукта
- Компактный корпус KX, сигнальный шкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Шарниры: цинковое литье под давлением - Поверхность
- Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Шарниры 180°: хромированные - Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Шарниры 180°
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 120 мм - Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,2 kg
- Gross weight
- 3,46 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,75
- Код ТНВЭД
- 84879059
- EAN
- 4028177919112
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- KX сигнальный шкафчик, ШВГ: 400x200x120 мм, нержавеющая сталь 1.4301, с крышкой на шарнирах, с быстродействующим запорами
- Документация
- Product presentations
- Safety instructions
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство