Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна

Артикульный номер: AX 1434.000

Пластиковые корпуса AX оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.

Настенное крепление для AX из пластика

Крепление на столб для AX, KX, AX из пластика, AX IT,...

Универсальный уголок для AX из пластика,...

Мини-комфортная ручка AX

Фиксатор двери для AX из пластика,...

Светильник на светодиодах

Концевой выключатель двери для...

Винт для внутреннего монтажа для AX из...

Артикульный номер:
AX 1434.000
Исполнение
без обзорного окна
Материал
Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Негорючесть согласно UL 94-V0
Без галогенов
Поверхность
Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
Указание
If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Класс защиты
II (при 1000 В AC)
IK-код
IK09
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 200 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
205 мм x 325 мм
Угол открытия двери
130°
Количество замков
2
Основной материал
Пластик
Стандарты
Meets the F1 outdoor rating to UL 746C
Указание по монтажу
Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа
С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,36 kg
Gross weight
6,96 kg
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177006409
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
AX пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 300x400x200 мм
Допуски
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Степень защиты
Negative Certificate
pressure load
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Additional instructions
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация