Защитный кожух

Статья №.: SV 3087000

Для подключений проводов и плоских клемм.

Статья №.:
SV 3087000
Описание продукта
Для подключений проводов и плоских клемм.
Материал
ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 мм
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 мм
Указание
Для 3-полюсных систем с расстоянием между центрами шин 60/100 мм
Применение возможно только в системе без поддона основания
Если система оснащена поддоном, необходимо механически укоротить защитные кожухи
Размер
Ширина: 100 мм
Глубина: 80 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
1,384 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV системная крышка, ШГ: 100x80 мм, В: 230-325 мм
Листы данных
Техническая информация