Держатель предохранителей

Статья №.: SV 3418010

3-полюсные, для расстояния в 60 мм между центрами шин.

Статья №.:
SV 3418010
Материал
Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Защита от прикосновения: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Указание
При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Плавкие вставки
D 02-E 18 (втулка)
Rated insulation voltage
690 B
Номинальный ток макс.
63 A
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~
Указание
Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Размер
Ширина: 27 мм
Высота: 209 мм
Подключение проводов
1,5 ‐ 25 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов
3-пол.
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)
400 В (DC)
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)
400 В (DC)
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 25 мм²
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
1,69 kg
Gross weight
1,78 kg
Доля меди (кг / штук)
0,018
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Описание продукта
SV держатель предохранителей, D02-E18, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-25 мм², втулка
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk