Клемма подключения Push-in

Статья №.: SV 3451505

Для подключения круглых проводов.

Статья №.:
SV 3451505
Преимущества
Не требует обслуживания
Быстрый монтаж на вставных креплениях
Клеммный корпус с интегрированными панелями для маркировки
Универсальное подключение проводов
Области применения
Для применение в качестве отвода для токовых шин, шин N или PE в НКУ, а также в качестве клеммы подключения в шкафах со счетчиками.
Для монтажа на шинах E-Cu или CUPONAL
Принцип действия
Изолированная клемма для подключения без инструментов
Разблокировка провода с помощью встроенного разблокировочного штырька
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7042
Test specification
МЭК 60 999-1
МЭК 60 947-7-1/-2
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
1,5 ‐ 16 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника
1,5 ‐ 16 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
1,5 ‐ 16 мм²
Подключение проводов, сплошных
1,5 ‐ 16 мм²
Для толщины шин
5 мм
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,22 kg
Gross weight
0,245 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177813977
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма для подключения провода, 1,5-16 мм² (Push-in), для толщины шины 5 мм
Допуски
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Data sheets