Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.
- Статья №.:
- SV 3457500
- Описание продукта
- Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, пассивированная
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 10,5 x 11 мм
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Подключение проводов
- 16 ‐ 50 мм²
- Для толщины шин
- 10 мм
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес нетто
- 0,975 kg
- Gross weight
- 1,06 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV клемма для подключения провода, 16-50 мм², размеры клеммы ШВ: 10,5x11 мм, для толщины шин 10 мм
- Документация
- Safety instructions