- Статья №.:
- SV 3504000
- Описание продукта
- Для соединения шин специальной формы PLS без сверления отверстий.
- Материал
- E-Cu
- Поверхность
- Никелированная
- Номинальный ток (макс.)
- 684 A
- Подходит для шин
- PLS 800
- Подходит для арт. №
- 9341.000
- 9341.050
- Тип соединения
- Простое соединение
- Размер
- Длина: 50 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,99 kg
- Gross weight
- 1,024 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,33
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Описание продукта
- SV соединитель шин, PLS 800, простое соединение.