- Статья №.:
- SV 3525000
- Материал
- E-Cu
- Толщина шины
- 5 мм
- Сечение
- 300 мм²
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Тип шин
- Шины E-Cu
- Подходит для шинной системы
- PLS 800
- Подходит для арт. №
- 9341.000
- 9341.050
- Размер
- Длина: 695 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 5,4 kg
- Gross weight
- 5,4 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,8
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 695 мм, PLS 800, толщина шины 5 мм, сечение шины 300 мм²