Шины специальной формы PLS E-Cu

Статья №.: SV 3525010

Длина от 495 до 2400 мм.

Статья №.:
SV 3525010
Материал
E-Cu
Толщина шины
5 мм
Номинальный ток (макс.)
684 A
Сечение
300 мм²
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Тип шин
Шины E-Cu
Подходит для шинной системы
PLS 800
Подходит для арт. №
9341.000
9341.050
Размер
Длина: 895 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
6,57 kg
Gross weight
6,88 kg
Доля меди (кг / штук)
2,32
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177504004
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 895 мм, PLS 800, толщина шины 5 мм, сечение шины 300 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация