Шины специальной формы PLS E-Cu

Статья №.: SV 3528010

Длина от 495 до 2400 мм.

Статья №.:
SV 3528010
Материал
E-Cu
Толщина шины
10 мм
Номинальный ток (макс.)
1 368 A
Сечение
900 мм²
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Тип шин
Шины E-Cu
Подходит для шинной системы
PLS 1600
Подходит для арт. №
9342.000
9342.004
9342.050
Размер
Длина: 895 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
21,72 kg
Gross weight
21,72 kg
Доля меди (кг / штук)
7,24
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 895 мм, PLS 1600, толщина шины 10 мм, сечение шины 900 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация