Клемма подключения

Статья №.: SV 3550000

Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.

Статья №.:
SV 3550000
Описание продукта
Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
Материал
Латунь
Указание
При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Подключение проводов
1 ‐ 4 мм²
Для толщины шин
3 ‐ 5 мм
Упаковка
15 шт.
Вес нетто
0,315 kg
Gross weight
0,358 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма для подключения провода, 1-4 мм², для толщины шины 3-5 мм, латунь
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация