Плоская клемма

Статья №.: SV 3563000

Для подключения гибких медных шин без сверления отверстий.

Статья №.:
SV 3563000
Описание продукта
Для подключения гибких медных шин без сверления отверстий.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная, пассивированная
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
54 x 10 мм
Подходит для шин
60 x 10 мм
Подходит для шин
Шины E-Cu
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
1,35 kg
Gross weight
1,569 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177044418
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV плоская клемма, для гибких медных шин, размер клеммы ШВ: 54x10 мм, для шины ШВ: 60x10 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация