Шины E-Cu

Статья №.: SV 3580000

Длина: 2400 мм на шину.

Статья №.:
SV 3580000
Материал
E-Cu F30
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты
DIN EN 13 601
Сечение
12 мм x 5 мм
Размер
Длина: 2.400 мм
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
7,5 kg
Gross weight
7,7 kg
Доля меди (кг / штук)
1,29
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177044746
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина E-Cu, ШВ: 12x5 мм, L: 2400 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация