Шины CUPONAL

Статья №.: SV 3584020

Алюминиевые шины с медным покрытием.

Статья №.:
SV 3584020
Описание продукта
Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал
Алюминий
Медь
Номинальный ток макс.
328 A
Указание
Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °C и температуре окружающей среды 35 °C
Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671
Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты
DIN EN 13 601
Сечение
30 мм x 5 мм
Размер
Длина: 2.400 мм
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
8,52 kg
Gross weight
9,02 kg
Доля меди (кг / штук)
0,52
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177686571
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина CUPONAL, ШВ: 30x5 мм, L: 2400 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация