Держатель шин 1-пол.

Статья №.: SV 9340030

Статья №.:
SV 9340030
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Подходит для шин
12 х 5/10 мм
15 x 5 - 30 x 10 мм
Подходит для шин
Плоские медные шины
Количество полюсов
1-пол.
Указание
Возможен монтаж многополюсных систем с расстоянием между центрами шин 60 мм путем соединения держателей шин
Держатель используется кас с переменным, так и постоянным током.
Указание к арт. №
При использовании шин 12 x 5/10 мм дополнительно необходимо использовать вставной элемент 9340.090.
Номинальное рабочее напряжение
1000 В AC
1500 В DC
Держатель PEN/N/PE
Да
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Gross weight
0,24 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин, 1-пол., для шины ШВ: 12x5-30x10 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация