Держатель шин для плоских медных шин

Статья №.: SV 9340050

Для плоских медных шин 800 А.

Статья №.:
SV 9340050
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Номинальное рабочее напряжение
1000 В, 3~
1500 В (DC)
Electrical ratings UL (SCCR)
14 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 12 x 5/10 mm busbars
22 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars
25 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 12 x 5/10 mm busbars
25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 30 x 5/10 mm busbars
30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars
50 kA - 600 V, support spacing 350 mm, 30 x 5/10 mm busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
54 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 30 x 5/10 mm busbars, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, support spacing 250 mm, 30 x 5/10 mm busbars, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
73 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 30 x 5/10 mm busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Указание к арт. №
Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для арт. №
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
С внутренним креплением
Да
Расстояние между центрами шин
60 mm
Подходит для шин
12 x 5 - 30 x 10 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,668 kg
Gross weight
0,72 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин, 3-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, для шины ШВ: 15x5-30x10 мм, UL-исполнение
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация