Поддон основания для шинных систем RiLine

Статья №.: SV 9340100

Защита шинной системы от прикосновения сзади.

Статья №.:
SV 9340100
Описание продукта
Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
Материал
Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
Плоские медные шины, 3-пол.
Подходит для арт. №
9340.000
9340.050
Размер
Длина: 500 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,1 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177502352
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV поддон основания, L: 500 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Листы данных
Техническая информация