Защита шинной системы от прикосновения сзади.
- Статья №.:
- SV 9340170
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Подходит для шинной системы
- Плоские медные шины, 3-пол.
- Подходит для арт. №
- 9341.000
- 9341.050
- Размер
- Длина: 2.400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,475 kg
- Gross weight
- 2,675 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177572331
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
- SV поддон основания, L: 2400 мм
- Допуски
- UL + C-UL (listed)