- Статья №.:
- SV 9340270
- Исполнение
- без системы контактов
- Описание продукта
- Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Тип несущих шин
- Support frame, 1 x TS 55D-V
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Опора несущей рамы
- Да
- Размер
- Ширина: 55 мм
Высота: 272 мм
- Количество/высота несущих шин
- 1 / 10 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Несущая рама (Ш x В)
- 55 мм x 237 мм
- Сертификаты
- UL
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,258 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV OM-несущий элемент, ШВ: 55x272 мм, несущая рама, несущая шина TS 55D-V, без системы контактов