Поддон основания для шинных систем RiLine

Артикульный номер: SV 9341.130

Защита шинной системы от прикосновения сзади.

Артикульный номер:
SV 9341.130
Описание продукта
Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
Материал
Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Количество полюсов
3-пол.
Подходит для шинной системы
PLS 800, 3-пол.
Размер
Длина: 1.100 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,36 kg
Gross weight
2,654 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177502826
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV поддон основания, L: 1100 мм (PLS 800)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk