- Статья №.:
- SV 9342.314
- Описание продукта
- 1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения для создания 4-полюсной конструкции.
- Материал
- Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальный ток макс.
- 800 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 1~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Количество полюсов
- 1-пол.
- Подходит для арт. №
- 9342.310
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 270 мм
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 95 ‐ 185 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 95 ‐ 300 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)
- 33 x 26 мм
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 33 x 21 мм
- Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)
- 33 x 21 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,88 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,096
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177536869
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер подключения, 800 А, 690 В, 1-пол, расширение, для SV 9342310 (4-пол. конструкция), подключение круглых проводов 95-300 мм², клемма ШВ: 33x21/26 мм