Адаптер силового выключателя 3-пол.

Статья №.: SV 9342400

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Статья №.:
SV 9342400
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Номинальный ток макс.
100 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Отвод проводов
сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 72 мм
Высота: 210 мм
Подключение проводов
10 ‐ 35 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
10 x 7,8 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Сертификаты
UL
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,57 kg
Gross weight
0,576 kg
Доля меди (кг / штук)
0,114
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 100 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху, подключение круглых проводов 10-35 мм², клемма ШВ: 10x7,8 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация