Адаптер силового выключателя 4-пол.

Статья №.: SV 9342504

Статья №.:
SV 9342504
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Защитный кожух клемм
Установочная шпонка
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Номинальный ток макс.
160 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 4~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7
Отвод проводов
сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
4-пол.
Размер
Ширина: 120 мм
Высота: 277 мм
Подключение проводов
35 ‐ 120 мм²
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
18,5 x 15,5 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Сертификаты
UL
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,225 kg
Gross weight
1,425 kg
Доля меди (кг / штук)
0,258
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177551756
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 160 А, 690 В, 4-пол., отвод проводов сверху, подключение круглых проводов 35-120 мм², клемма ШВ: 18,5x15,5 мм
Допуски
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация