- Статья №.:
- SV 9343100
- Исполнение
- For 60 mm busbar systems
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
- Клемма для гибких медных шин
- Clamping area width: 20 мм
Clamping area height: 3 мм
- Указание
- Подключение секторных проводов 50 – 150 мм².
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Номинальный ток макс.
- 250 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Для размера NH
- 1
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Размер
- Ширина: 184 мм
Высота: 298 мм
- Подключение проводов
- 35 ‐ 150 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Клемма для гибких медных шин
- 14 мм
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Round conductor cross-section
- 35 ‐ 150 мм²
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,1 kg
- Gross weight
- 2,378 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,44
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177540323
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Описание продукта
-
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма