Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

Статья №.: SV 9344040

Статья №.:
SV 9344040
Исполнение
Для монтажной панели
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин
Clamping area width: 13 мм
Clamping area height: 13 мм
for mounting plate assembly
Да
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Номинальный ток макс.
160 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Для размера NH
00
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 106 мм
Высота: 194 мм
Подключение проводов
4 ‐ 95 мм²
Количество полюсов
3-пол.
Round conductor cross-section
4 ‐ 95 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,17 kg
Gross weight
1,172 kg
Доля меди (кг / штук)
0,15
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177540545
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 00, 160 А, 690 В, 3-пол., рамная клемма, с электромеханическим контролем состояния, для установки на монтажную панель
Допуски
CQC-CCC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация