Силовой предохранительный разъединитель NH

Статья №.: SV 9344310

Статья №.:
SV 9344310
Исполнение
Для монтажной панели
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин
Clamping area width: 50 мм
Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly
Да
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М10
Номинальный ток макс.
630 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Для размера NH
3
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 298 мм
Подключение проводов
10 ‐ 300 мм²
Количество полюсов
3-пол.
Round conductor cross-section
10 ‐ 300 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,6 kg
Gross weight
3,8 kg
Доля меди (кг / штук)
1,06
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177540736
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 3, 630 А, 690 В, 3-пол., винт M10, для установки на монтажную панель
Допуски
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация