Защитная панель клемм подключения для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: SV 9344520

Для удлинения защиты от прикосновения при использовании кабельных наконечников с длинной обжимной гильзой, соединяются произвольно сверху и снизу.

Статья №.:
SV 9344520
Описание продукта
Для удлинения защиты от прикосновения, напр. при использовании кабельных наконечников с длинной гильзой. Соединяются произвольно сверху и снизу.
Материал
Полиамид
Цвет
RAL 7035
Для типоразмера
00
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,06 kg
Gross weight
0,064 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177540859
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV защитная панель клемм подключения, для силового предохранительного разъединителя NH, разм. 00
Листы данных
Техническая информация