Рамная клемма для силового предохранительного разъединителя NH

Статья №.: SV 9344620

Для разъединителей NH размером 1 - 3 с винтовым подключением, для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.

Статья №.:
SV 9344620
Описание продукта
Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением.
Материал
Литая латунь
Поверхность
Никелированная
Клемма для гибких медных шин
Clamping area width: 32 мм
Clamping area height: 20 мм
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Для типоразмера
2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 мм²
Подключение проводов
95 ‐ 300 мм²
Round conductor cross-section
95 ‐ 300 мм²
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,39 kg
Gross weight
0,397 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Описание продукта
SV рамная клемма, для силового предохранительного разъединителя NH, разм. 2/3 (с винтовым подключением), подключение круглых проводов 95-300 мм², клемма ШВ: 32x20 мм
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация