Держатели предохранителей 31 A to 60 A

Статья №.: SV 9345015

Держатель предохранителей до 60 A, 3-полюсный, простой монтаж на несущие шины приборов или с помощью OM-приборного адаптера на шинах.

Статья №.:
SV 9345015
Исполнение
For category J fuse type
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Подключение круглых проводов сечением
AWG 1 - 18
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Для типа предохранителя (Class)
J
Номинальный ток макс.
30 A
Номинальное рабочее напряжение
600 В, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Указание
Для установки на несущую шину 35 мм (высота 7,5/15 мм) согласно DIN EN 60 715 либо комбинацию приборных адаптеров RiLine (OM-адаптер/несущий элемент)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Размер
Ширина: 108 мм
Высота: 115 мм
Подключение проводов
1,5 ‐ 50 мм²
Подходит для предохранителей
Диаметр: 21 мм
Длина: 57 мм
Диапазон напряжений светового индикатора
110 ‐ 600 B
Electrical ratings UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
Количество полюсов
3-пол.
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 50 мм²
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,84 kg
Gross weight
0,966 kg
Доля меди (кг / штук)
0,072
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177805392
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV держатель предохранителей, Class J, 30 А, 600 В, 3-пол., (60 мм)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram