- Статья №.:
- SV 9345035
- Исполнение
- For category J fuse type
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Подключение круглых проводов сечением
- AWG 1 - 14
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Для типа предохранителя (Class)
- J
- Номинальный ток макс.
- 60 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Указание
- Для установки на несущую шину 35 мм (высота 7,5/15 мм) согласно DIN EN 60 715 либо комбинацию приборных адаптеров RiLine (OM-адаптер/несущий элемент)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Размер
- Ширина: 120 мм
Высота: 118 мм
- Подключение проводов
- 2,5 ‐ 50 мм²
- Подходит для предохранителей
- Диаметр: 27 мм
Длина: 60 мм
- Диапазон напряжений светового индикатора
- 110 ‐ 600 B
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Round conductor cross-section
- 2,5 ‐ 50 мм²
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,24 kg
- Gross weight
- 1,28 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,118
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177805408
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV держатель предохранителей, Class J, 60 А, 600 В, 3-пол., (60 мм)