3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 60 мм.
- Статья №.:
- SV 9345400
- Исполнение
- For category J fuse type
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001 - Подключение круглых проводов сечением
- AWG 4/0 - MCM 600
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Соответствует UL (listed accessory) при применении держателя предохранителей на шинных системах RiLine
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Для типа предохранителя (Class)
- J
- Номинальный ток макс.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Стандарты
- UL 508
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 328 мм - Подходит для предохранителей
- Диаметр: 54 мм
Длина: 181 мм - Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5 kg
- Gross weight
- 5,32 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 2,106
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV держатель предохранителей, Class J, 201-400 А, 600 В, 3-пол., (60 мм)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство