Адаптер силового выключателя 4-пол.

Статья №.: SV 9345614

Статья №.:
SV 9345614
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полоски подключения
Установочная шпонка
Номинальный ток макс.
250 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 4~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
4-пол.
Размер
Ширина: 140 мм
Высота: 310 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,405 kg
Gross weight
2,526 kg
Доля меди (кг / штук)
1,134
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 250 А, 690 В, 4-пол., отвод проводов снизу, с уголками подключения
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация