Адаптер силового выключателя 4-пол.

Статья №.: SV 9345714

Статья №.:
SV 9345714
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Медный ролик
Винты подключения
Номинальный ток макс.
500 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 4~
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
4-пол.
Размер
Ширина: 185 мм
Высота: 300 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)
Schneider Electric
Подходит для производителя (тип)
Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,4 kg
Gross weight
3,524 kg
Доля меди (кг / штук)
2,135
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177684522
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 500 А, 690 V, 4-пол., отвод проводов снизу, для приборов производства Schneider Electric
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация