Адаптер силового выключателя 3-пол.

Статья №.: SV 9345720

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Статья №.:
SV 9345720
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полоски подключения
Установочная шпонка
Номинальный ток макс.
400 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 400 A, DIVQ/7
Отвод проводов
сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 140 мм
Высота: 345 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Сертификаты
UL
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,88 kg
Gross weight
2,98 kg
Доля меди (кг / штук)
1,533
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 400 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху, с уголками подключения
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация