Соединитель шин

Статья №.: SV 9350075

Для соединения плоских шин без сверления отверстий.

Статья №.:
SV 9350075
Описание продукта
Для соединения шин прямоугольного сечения без сверления отверстий.
Материал
Верхняя часть: St 37, никелированная
Контактная поверхность: E-Cu, никелированная
Тип соединения
Простое соединение
Подходит для шин
12 x 5 - 15 x 10 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,39 kg
Gross weight
0,411 kg
Доля меди (кг / штук)
0,05
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Описание продукта
SV соединитель шин, для E-Cu 12x5-15x10 мм, простое соединение
Допуски
ABS
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация