Держатель шин 2-пол.

Статья №.: SV 9600005

Для шин E-Cu 12 x 5 - 30 x 10 мм.

Статья №.:
SV 9600005
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Подходит для шин
12 x 5 мм
Количество полюсов
2-пол.
Расстояние между центрами шин
70 mm
Номинальное рабочее напряжение
1000 В, 2~
1500 В (DC)
Держатель N/PE
Да
Держатель PEN/N/PE
Да
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,24 kg
Gross weight
0,246 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин, 2-пол., расстояние между центрами шин 70 мм, для шины ШВ: 12x5 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация