Шины специальной формы Mini-PLS

Статья №.: SV 9602000

E-Cu 120 мм толщина шины 2,3 мм, длина от 500 до 1500 мм.

Статья №.:
SV 9602000
Материал
E-Cu
Толщина шины
3 мм
Сечение
120 мм²
Длина
700 мм
Размер
Длина: 700 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
2,406 kg
Gross weight
2,607 kg
Доля меди (кг / штук)
0,75
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина специальной формы Mini-PLS E-Cu, L: 700 мм, сечение шины 120 мм²
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация