Защита от прикосновения в задней части шинной сборки Mini-PLS.
- Статья №.:
- SV 9605000
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Длина
- 500 мм
- Подходит для шинной системы
- Мини-PLS
- Размер
- Длина: 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,45 kg
- Gross weight
- 0,487 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Описание продукта
- SV поддон основания Mini-PLS, L: 500 мм
- Допуски
- UR + C-UR (recognized)