Поддон основания

Статья №.: SV 9606000

Защита от прикосновения в задней части шинной сборки Mini-PLS.

Статья №.:
SV 9606000
Материал
Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Длина
700 мм
Подходит для шинной системы
Мини-PLS
Размер
Длина: 700 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,62 kg
Gross weight
0,68 kg
Код ТНВЭД
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Описание продукта
SV поддон основания Mini-PLS, L: 700 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Техническая информация