Приборный адаптер 3-пол.

Статья №.: SV 9635340

Для крепления коммутационных и защитных устройств. Исполнение со встроенным держателем предохранителя, жестко закрепленной несущей шиной (Basic) или регулируемой несущей шиной (Comfort).

Статья №.:
SV 9635340
Исполнение
Comfort
Принцип действия
Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 7035
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.
25 A
Номинальное рабочее напряжение
600 В (DC), 3~
690 В (AC), 3~
Количество полюсов
3-пол.
Электрические величины UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC
Кабели подключения (AWG)
AWG 12
Длина кабеля подключения
100 мм
Количество/высота несущих шин
1 / 10 мм
Тип несущих шин
регулируемая
Размер
Ширина: 45 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 34,5 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,512 kg
Gross weight
0,518 kg
Доля меди (кг / штук)
0,03
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV приборный адаптер (Comfort), 25 А, 690 В (AC), 600 В (DC), 3-пол., провода подключения AWG 12 (L: 100 мм), ШВ: 45x160 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство