Устройство управления двигателем 3-пол.

Статья №.: SV 9635420

Для управления двигателями в качестве прямого или реверсивного пускателя со встроенной защитой от перегрузки

Статья №.:
SV 9635420
Принцип действия
Для управления двигателями в качестве прямого или реверсивного пускателя со встроенной защитой от перегрузки
Используемая гибридная технология обеспечивает надежное, частое включение с помощью полупроводников
Во время работы механические контакты обеспечивают небольшое тепловыделение
Компактный монтаж благодаря малой ширине
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Тепловыделение макс.
12 Вт
Номинальное рабочее напряжение
500 В (AC), 3~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
9 A
Указание
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Размер
Ширина: 22,5 мм
Высота: 160 мм
Глубина: 114 мм
Подключение проводов
0,14 ‐ 2,5 мм²
Контроль тока настраиваемый
1,5 ‐ 9 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,39 kg
Gross weight
0,392 kg
Код ТНВЭД
85371091
EAN
4028177817296
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Описание продукта
SV устройство управления двигателем, 9 А, 500 В, 50/60 Гц, 3-пол., подключение круглых проводов 0,14-2,5 мм², ШВ: 22,5x160 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство