Болт подключения для Maxi-PLS

Статья №.: SV 9640380

Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.

Статья №.:
SV 9640380
Описание продукта
Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.
Материал
Болт подключения: сталь, оцинкованная
Скользящая гайка: Легирование медью
Комплект поставки
Болт подключения
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 45 S/45
Размер
Резьба: M16
Длина резьбы: 30 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,21 kg
Gross weight
0,312 kg
Код ТНВЭД
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Описание продукта
SV контактные болты, M16, L: 30 мм, (Maxi-PLS 1600/2000)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация