Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²
- Статья №.:
- SV 9650291
- Описание продукта
- Для монтажа систем подключения кабеля.
- Материал
- E-Cu
- Сечение
- 2 323 мм²
- Длина
- 1 091 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 22,55 kg
- Gross weight
- 22,55 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 22,55
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177569560
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 1091 мм, Maxi-PLS 3200
- Документация
- Safety instructions
- Руководство