- Артикульный номер:
- SV 9650.920
- Описание продукта
- Для крепления плоских медных шин и компонентов подключения к шинам Maxi-PLS. Для последующей установки в профиль шины сбоку и крепления резьбовых болтов.
- Материал
- E-Cu
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 60
- Размер
- Резьба: M12
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес нетто
- 0,21 kg
- Gross weight
- 0,259 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,21
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177239708
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Описание продукта
- SV скользящая гайка, M12, (Maxi-PLS 3200)
- Документация
- Руководство