Модуль шинной системы для предохранительных компонентов

Статья №.: SV 9666530

Для установки держателей предохранителей и силовых предохранительных разъединителей NH.

Статья №.:
SV 9666530
Описание продукта
Для монтажа держателей предохранителей E18, E27, E33 и D-Switch, а также разъединителей NH разм. 000 и разм. 00 (3-пол., расстояние между центрами шин 60 мм).
Материал
Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 300 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
Подходит для арт. №
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Подходит для шин
12 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
1,04 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177676411
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Описание продукта
SV модуль с шинной системой (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 2 ЕВ (300 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство