Система линейных шкафов TS 8 Модульный шкаф

Статья №.: SV 9670826

Системы линейных шкафов TS 8, для монтажа с секционными дверями и внутренним распределением с модульной конструкцией.

Светильник на светодиодах

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Соединительный уголок для TS/TS

Статья №.:
SV 9670826
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Задняя стенка
Панель основания, трехсекционная
4 рым-болта для транспортировки
Test specification
МЭК 60 297-1/-2
МЭК 61 641
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
До IP 54, в зависимости от обшивки
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
55,8 kg
Gross weight
59,4 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177544376
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
SV Модульный шкаф, ШВГ: 800x2200x600 мм, листовая сталь
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация