Передние панели IP 2X, нижние для TS

Статья №.: SV 9672358

В качестве нижнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Статья №.:
SV 9672358
Исполнение
С вентиляционными отверстиями
Описание продукта
В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
Height front panel bottom
300 мм
Указание
При применеии передних панелей IP 2X для потолочной вентиляции необходимо выбрать потолочную панель со степенью защиты IP 2X
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,8 kg
Gross weight
3,92 kg
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177697577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV Передняя панель, для TS, нижняя, ШВ: 800x300 мм, степень защиты IP 2X
Документация
Руководство