Монтажная шина Набор для закрытия распределительной шинной системы (панель планочных силовых разъединителей Jean Müller)

Статья №.: SV 9674381

Необходимо для установки защитного кожуха на распределительную шинную систему.

Статья №.:
SV 9674381
Описание продукта
Необходим для установки защитного кожуха на распределительную шинную систему.
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Набор состоит из 2 монтажных шин
Вкл. крепежный материал
Указание
Для 1 панели планочных силовых выключателей необходим 1 комплект монтажных шин.
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
= 2.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,522 kg
Gross weight
2,722 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV монтажная шина для защитного кожуха, для распределительной шинной системы, панель планочных силовых разъединителей (Jean Müller Sasil)
Документация
Руководство